Page 7 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 7
I diagrammet har löner med ett intervall på 4000 kronor grupperats tillsammans. Man säger då att materialet indelats med en klassbredd som är 4000 kronor.
Klassmitten är det mittersta värdet i varje klass. Nedan är alltså klassmitterna 18000, 22000 osv upp till och med 38000 kr.
Histogram med frekvenser: Histogram med relativa frekvenser:
1. Att tolka statistisk information
I ett histogram grupperas informationen i klasser. Det skulle t ex vara mycket svårläst med en befolkningsstatistik där varje ålder skulle presenteras med en stapel. I bilderna nedan visas lönestatistik för ett företag med 30 anställda. Även här skulle diagrammet vara svårläst med en stapel för varje lön om det finns många olika löner.
Lådagrammet intar en speciell ställning och används för att presentera information tillsammans med olika lägesmått.
I bilden intill visas lönefördelningen inom samma företag med ett lådagram.
Den horisontella linjen visar omfånget på värdena från minsta till största värdet. Omfånget i detta fall är alltså från cirka 17000 kr till cirka 40000 kr.
De olika vertikala linjerna har speciella Lådagram: betydelser. De visar lägesmåtten
medelvärde, median och undre och
övre kvartil.
Inom själva ”lådan” finns hälften av alla observationerna alltså i detta fall mellan lönerna 22000 kr och 30000 kr.
Du får veta mera om detta i nästa avsnitt.
5