Page 5 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 5
1. Att tolka statistisk information
Stapeldiagram: Cirkeldiagram:
Staplarnas höjd, dvs frekvensen, ger i stapeldiagrammet en direkt bild över antalet bilar av respektive kategori. I cirkeldiagrammet ger medelpunktsvinklarna ett mått på antalet betyg av varje slag.
Cirkeldiagrammet används oftast i sammanhang där man vill visa andelar. Överskådligheten minskar med antalet sektorer. Med för många kategorier blir diagrammet svårläst.
Återvänd till den elförbrukning som presenterades i tabellform på föregående sida. Dessa data kan presenteras i ett stolpdiagram antingen med frekvenser eller med relativa frekvenser. De senare måste i så fall beräknas.
Stolpdiagram med frekvenser: Stolpdiagram med relativ frekvenser:
Dessa data kan givetvis också presenteras i form av stapeldiagram, då med månadsnamnen istället för månadsnumren på den horisontella axeln.
Se nästa sida!
3