Page 6 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 6
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
Stapeldiagram med frekvenser: Linjediagram:
Data kan också presenteras i ett linjediagram, som i högra bilden ovan. Här är åter båda axlarna numeriska. En nackdel med denna bild är att man lätt får den felaktiga uppfattningen att elanvändningen under t ex januari månad , då den är störst, är ca 10 gånger högre än i augusti, då den är minst. Så är ju inte fallet! Detta diagram ger alltså en klart missvisande bild av situationen.
Fundera en stund på vad orsaken kan vara innan du läser vidare. För att ge en korrekt helhetsbild av data bör
man inte skära av frekvensaxeln så som skett
i bilden ovan. Den startar inte vid noll utan vid
ca 1200. För att ge en rättvisande bild över
elanvändningen, om man vill kunna jämföra
månaderna inbördes, bör graderingen starta
vid noll på den vertikala axeln. Se bilden! Det
föregående diagrammet kan ändå användas och ibland till och med ha vissa fördelar i och
med att det är mera lättavläst.
Med tillgång till data för ytterligare år, t ex 2009 är det möjligt att rita multipla staplar, som då möjliggör en jämförelse inte bara månadsvis utan även mellan år. Se bilden. Här framgår bl a att elanvändningen under 2009 är generellt större än under 2008.
4
©Texas Instruments 2017