Page 8 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 8
Nspirerande matematik 1c
Med tillgång för lönestatistik från ytterligare ett år t ex 2009 är det möjligt att studera flera lådagram samtidigt. Här går det då att jämföra mellan de båda åren. I bilden ser du att det har skett ett visst lönepåslag mellan 2008 och 2009. Så har t ex medianlönen ökat med cirka 1000 kronor.
Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
Exempel 1
Diagrammet visar månadsstatistiken en månad hos bilförsäljarna i en kommun. a) Hur många Volvo resp. Saab såldes?
b) Hur mycket större var Volvos procentuella andel jämfört med Saabs?
c) Hur stor del av den totala försäljningen utgörs av Toyota?
a) I diagrammet avläses 31 respektive 17 för Volvo och Saab.
Lösning:
b) Andel Volvo jämfört med Saab är
31 ≈ 1,82 dvs 82 % fler Volvo. 7
b) Antalet bilar som redovisas i alla
staplarna avläses:
Saab: 17, Toyota: 23, VW: 12, Volvo: 31
och Övriga märken: 19.
Det totala antalet sålda bilar är alltså 17 + 23 + 12 + 31 + 19 = 102 st. Andelen Toyota är därför 23 ≈ 0,225, eller ca 23 %.
a) 31 resp 17. 102 b) 82 % fler. c) 23 % var Toyota.
Resultat:
6
©Texas Instruments 2017