Page 45 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 45
1 Bilden visar utfallsrummet för kast med två mynt. Beteckningen kr står för krona och kl för klave.
a) Beskriv med ord den
Utan hjälpmedel
komplementhändelsen.
2 Hur stor är sannolikheten att
a) en person är född på en söndag?
b) både denna person och bästa kompisen är födda på en söndag? 3 Grobarheten av en sorts frö anges på paketen till 90 %.
Hur många av de 15 fröna i påsen bör gro?
4 I ett försök kastade man med 6 små legobitar,
se figuren. Antalet kast med de 6 bitarna
var 80.
Resultatet av försöket blev att 142 bitar
hamnade med de fyra plopparna upp, som
3 bitar gör i bilden, 249 bitar hamnade med
ett hål uppåt, som 2 i bilden och 89 bitar
landade med en slät yta upp, som en i bilden.
Bestäm experimentella sannolikheter för de tre tänkbara utfallen.
3. Sannolikheter
3.4. Självtest S3
markerade händelsen. b) Beskriv med ord
43