Page 43 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 43
Uppgifter
c) Beskriv med ord komplementhändelserna till händelserna A och B. 4028 När du singlar slant finns två utfall, krona eller klave. Rita utfallsrummet
för försöket att singla slant med två mynt samtidigt.
Markera händelsen ”ett mynt visar krona” och bestäm sannolikheten för denna händelse.
4029 Beräkna följande sannolikheter vid kast med två tärningar. Det är klokt att först markera respektive händelse i utfallsrummet.
a) Tärningarna visar lika stort pricktal.
3. Sannolikheter
4027 I bilden intill finns utfallsrummet för försöket kast med två tärningar
avbildat. Två händelser, A och B är markerade.
a) Formulera en beskrivning vad
de båda händelserna visar. b) Hur stor är sannolikheten för var och en av händelserna?
b) Minst en av tärningarna visar 5.
c) Endast den ena tärningen visar 5.
d) Summan av pricktalen är 6, 7 eller 8.
e) Den ena tärningen visar mer än den andra.
41