Page 35 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 35
1 Vid en undersökning i en klass i år 3 i grundskolan ställdes en fråga hur många syskon vart och ett av barnen hade. Man fick då följande lista: 1032114210012 113022113112
Utan hjälpmedel
Bestäm medelvärde, median och typvärde för materialet.
2 Återvänd till undersökningen i uppgift 1. Rita ett stolpdiagram som visar antalet syskon hos eleverna i klassen.
Med hjälpmedel
3 I tabellen nedan visas hur många hushåll som har det angivna antalet barn i åldern 0 -15 år vid folkräkningen 1990. Antalet hushåll är i tusental.
Antalbarn 0 1 2 3 4+
Hushåll, tusental 2911
426 356 111 26
Visa hur fördelningen ser ut med ett cirkeldiagram. 4 I filen befolkning_k_m.tns finns redovisat hur
befolkningen i Sverige är fördelad på olika åldrar. Uppgifterna för kvinnor och män redovisas separat. Se bilden!
a) Rita ett histogram med klassbredden 10 år
2. Att presentera statistisk information
2.2. Självtest S2
som visar kvinnornas åldersfördelning.
Vilken åldersgrupp är den vanligast förekommande?
b) Rita ett lådagram för männen och ett för kvinnorna och jämför dem.
c) Undersök med envariabelstatistik de båda grupperna och ange lägesmått
och spridningsmått för de båda grupperna.
33