Page 33 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 33
2. Att presentera statistisk information
4019 Elproduktionen efter energislag under 2007 finns redovisad i tabellen nedan. Energimängden anges i enheten TWh.
Energislag
Vattenkraft
Kärnkraft
Värmekraft
Vindkraft
Energi / TWh
65,8
64,4
13,0
1,4
a) Rita ett cirkeldiagram som åskådliggör energifördelningen på energislag.
b) Hur stor del av elenergiproduktionen svarar kärnkraften för?
4020 I filen demografi.tns finns en sammanställning av totala antalet personer med
olika åldrar i Sverige 2008. Öppna filen och studera åldersfördelningen. a) Rita ett histogram med klassbredden 10 år som presenterar
Källa: Energimyndigheten
åldersfördelningen.
b) Bestäm läges- och spridningsmått för befolkningen.
c) Rita ett lådagram och märk ut medelvärdet i materialet.
d)Hur stor andel av befolkningen var 60 år eller äldre 2008? Här finns ledning.
Aktivitet S1: Linjär regression
En ambitiös husbilsägare ville ha kontroll över bränsleförbrukningen på familjens husbil. Därför tankade hon alltid full tank och skrev vid varje tankning upp mätarställningen och hur mycket hon tankade. Ett utdrag ur hennes anteckningar finner du i filen bildagbok.tns. Öppna denna fil. I kolumn A finns mätarställningarna i km och i kolumn B hur många liter som tankades. Se bilden intill.
Värdet i cell B2, 60,6 svarar mot en körd sträcka som är 25798 − 25233 km = 565 km. I cell B1 saknas ett värde eftersom detta är utan intresse, då den föregående mätarställningen inte visas.
Aktiviteten fortsätter på nästa sida!
31