Page 34 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 34
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
a) Skapa nu i kolumn C, med början i C2, succesiva differenser mellan cellerna från och med cell A2 och cell A1. I cell C2 skriver du in en formel =A2-25233 (som är värdet
i A1). Kopiera sedan denna formel nedåt i kolumn C. Då bildas automatiskt differenserna mellan värdena i A3 och A1, A4 och A1 osv. I kolumn C skapas på så sätt den totala körsträckan från den första mätarställningen, 25233 km.
I kolumn D skapar du den kumulerade dieselmängden. I D2 ska du alltså ha värdet 60,6. I D3 summan 60,6 + 64,6 i D4 60,6 + 64,6 + 57,6 osv.
Det finns ett kommando för detta som heter cumulativeSum. Detta finner du i katalogen. Lägg in kommandot i formelcellen på kolumn D och tala om vilken av kolumnerna som du avser göra en kumulerad summa av, så fixar tekniken resten. Ge kolumnerna C och D lämpliga namn och infoga sedan en D&S-sida. I denna ritar du den totala dieselförbrukningen som funktion av den totala körsträckan vid tankningstillfällena (från mätarställningen 25233).
Anpassa en linje till datapunkterna genom att göra en linjär regression på värdena. Välj t ex Show Linear a+bx under menu. Vilket värde har konstanten b och vad betyder det?
b) Skapa i kolumn E en lista med körsträckorna mellan två tankningar. I kolumn F kan du nu beräkna den genomsnittliga bränsleförbrukningen mellan två tankningstillfällen för samtliga sådana. Använd enheten liter/mil.
Gör sedan en envariabelstatistik på den genomsnittliga bränsleförbrukningen. Vilka blir läges- och spridningsmåtten? Finns det någon enkel förklaring till spridningar mellan värdena?
32
©Texas Instruments 2017