Page 32 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 32
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
4017 I Statistisk årsbok 2008 kan man läsa att av de nyfödda 2006 var knappt 40 % föräldrarnas första barn. Kvinnor, som fick barn under 2006, var i genomsnitt 30,9 år. Detta är dock inte de äldsta mödrarna i befolkningsstatistikens historia. Kring 1860 var mödrarna i genomsnitt drygt 32 år. Genomsnittsåldern för förstföderskor redovisas i tabellen nedan för vart femte år under perioden 1975-2005.
År
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Ålder
24,5
25,5
26,2
26,4
27,2
28,2
29,0
a) Åskådliggör med ett linjediagram förstföderskornas åldrar under perioden. b) Använd verktyget ”Add movable line” och anpassa en linje som ansluter
väl till mätvärdena. Hur stor är den genomsnittliga förändringen under
en femårsperiod?
c) Hur kommer åldern för förstföderskor att bli 2010, 2015 och 2020.
Diskutera denna modellering utifrån relevans!
4018 De tio vanligaste dödsorsakerna i hela världen bland personer i åldrarna
10-24 år redovisas i sammanställningen nedan:
Aids .............................................. 5,5 % Krig.........................................1,8 % Brandrelaterat........................ 2,6 % Självmord............................6,3 % Drunkning................................. 4,1 % Trafikolyckor .................10,0 % Hjärnhinneinflammation... 2,0 % Tuberkulos .........................5,5 % Inflammation i luftvägar.... 5,9 % Våld .......................................6,0 %
a) Åskådliggör de tio vanligaste dödsorsakerna i ett stapeldiagram.
b) Hur många procent fler dör i trafikolyckor jämfört med de som dör i Aids? c) Hur stor del av dödsfallen i åldern 10-24 år orsakas av de tio vanligaste
enligt studien?
d) Åskådliggör samtliga dödsfall, inkluderande även kategorin ”Övriga” med
ett cirkeldiagram.
Källa: TT-Reuters enligt studie i The Lancet.
Källa: SCB
30
©Texas Instruments 2017