Page 30 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 30
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
4014 Vid en fartkontroll i en mindre ort där farten var begränsad till 50 km/h registrerade polisen under en halvtimma följande farter (i km/h):
70 61 55 62 52 49 72 54 48 53 53 47 63 49 51 50 52 40 64 74 56 61 57 70 53
Uppgifter
a) Rita ett lådagram som illustrerar bilarnas farter.
b) Bestäm läges- och spridningsmått för farterna.
c) Rita ett histogram med klassbredden 5 km/h för att visa bilarnas farter.
4015 I nedanstående tabell redovisas den genomsnittliga nederbörden i mm för hela Sverige uppdelad månadsvis. Observationerna är från två perioder, överst åren 1961-1990 och underst åren 1991-2005.
Månad nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1961- 1990
46,0
32,8
36,7
35,9
40,9
53,0
73,7
69,6
67,9
60,0
60,9
51,7
2005
49,1
38,6
35,0
40,6
45,9
72,2
82,0
74,6
58,9
63,2
58,2
53,3
1991-
Källa: Klimat i förändring, faktablad nr 29
28
©Texas Instruments 2017