Page 28 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 28
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
Som framgår av bilden finns merparten av observationerna mellan 129 cm och
144 cm.
b) På en Calculator-sida väljs One Variable Statistics. Först beräknas värdena för
variabeln l_fl och därefter l_po. Resultatet är som följer:
Flickor
Medelvärde
135,1
Median
135,5
Kvartiler
Variationsbredd
130, 139
(cm)
Pojkar
135,8
135
37
132, 139
39
(cm)
Som framgår av sammanställningen är det inga märkbara skillnader mellan läges- och
spridningsmåtten för de båda grupperna.
Exempel 9
Se ovan.
Resultat:
Studera på nytt såväl flickornas som pojkarnas längder. Öppna därför på nytt filen längd_vikt.tns. Redovisa nu materialen med lådagram.
Lösning:
Genom att infoga en D&S-sida och välja variabeln l_fl plottas först ett punktdiagram för flickornas längder.
Sedan ändras plottypen till Box Plot.
I bilden intill visas lådagrammet för flickornas längder.
Genom att klicka på variabeln l_fl längst ner på sidan och istället för l_fl välja l_po erhålles istället lådagrammet för pojkarna.
26
©Texas Instruments 2017