Page 26 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 26
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
a) Som nästa steg infogas en D&S- applikation.
För att rita ett linjediagram väljs m_nr på den horisontella axeln och
t_2 på den vertikala. Först uppenbarar sig ett
punktdiagram (Scatter Plot).
Genom att välja plottningstypen XY Line Plot omvandlas diagrammet till ett linjediagram.
b) Tillbaka i L&S-applikationen beräknas i kolumn D differensen mellan kolumnerna
C och B med hjälp av en formel i formelcellen i kolumn D. Kolumn D döps med variabelnamnet diff. Därefter ritas diff som funktion av m_nr i en ny D&S-applikation. Se följande bilder!
c) Av grafen framgår att speciellt under vintermånaderna (1, 2, 3 och 12) har det skett en höjning.
Medeltemperaturen för åren
1961-1990 är 3,84 °C och för åren
1991-2005 4,75 °C.
Medeltemperaturen för de senare åren är alltså 0,9 °C högre.
Se ovan.
Resultat:
24
©Texas Instruments 2017