Page 24 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 24
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
I en L&S applikation skrivs kategorierna in i kolumn A. Inmatningen inleds med ett citat- tecken (”). Skriv in motsvarande vikter i kolumn B. Döp avslutningsvis de båda kolumnerna till typ resp vikt. I Data-menyn väljs nu Summary Chart följt av valen:
x List: typ och Summary List: vikt. Eftersom resultatet önskas på en egen sida väljs avslutningsvis Display on: New Page för att visa diagrammet.
Lösning:
Automatiskt presenteras ett stapeldiagram (Bar Chart). För att istället visa ett cirkeldiagram väljs som Plot Type: Pie Chart (cirkeldiagram).
För att konstruera ett cirkeldiagram för hand beräknas först hur stora andelar de olika kategorierna utgör av det hela. I det aktuella fallet med papperskonsumtionen beräknas
Kommentar angående manuell konstruktion av cirkeldiagram:
t ex för kategorin Tidningspapper att den utgör 56 = 22,4 % av hela pappers- 250
konsumtionen. Motsvarande beräkningar utförs för de övriga kategorierna. Eftersom hela konsumtionen svarar mot 360° i cirkeldiagrammet ska
medelpunktsvinkeln för kategorin Tidningspapper vara 56 ∙ 360° = 80,65° ≈ 81°.
I cirkeldiagrammet kan du genom att 250 klicka Plot Properties och välja Show All
Labels visa alla detaljer rörande den
procentuella fördelningen av de olika
typerna av papper.
Här framgår t ex att tidningar (Tidn) utgör 22,4 % av papperskonsumtionen per person år 2006.
22
©Texas Instruments 2017