Page 22 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 22
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
2 Vid de fyra kapitelproven i Ma 1c hade en elev följande resultat:
21, 17, 23 och 27. Vilket median- och medelvärde hade eleven på proven?
3 När är det en fördel att använda cirkeldiagram?
4 5
I bilden intill redovisas utfallen av 200 kast med två tärningar, där summan av pricktalen beräknats vid varje kast.
Med hjälpmedel
a) Vilken summa är vanligast och hur stor är den?
b) Vilken är den relativa frekvensen för denna summa?
c) Hur stor är ”chansen” att summan ska vara minst = 10?
Diagrammet redovisar utbildningsnivån hos inrikes födda i åldersgruppen 25 - 64 år år 2008.
FG = förgymnasial utbildning, G = gymnasial utbildning,
EG<3 = eftergymnasial utbildning kortare än 3 år och
EG3 = eftergymnasial utbildning 3 år eller längre.
a) Bestäm andelen personer som har eftergymnasial utbildning.
b) Hur många saknar gymnasiekompetens, dvs de som endast har
förgymnasial utbildning, om gruppen består av 3988350 st?
Källa: SCB, pressmeddelande 2009:129
20
©Texas Instruments 2017