Page 20 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 20
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
4008 4009
4010 4011
Vid kontrollvägning av nätförpackade apelsiner i en butik fann man följande vikter i kg hos de nät som kontrollerades:
1,205 1,010 1,100 0,985 1,165 1,150 1,095 1,235 1,005 1,030 1,315 1,125 1,080 1,450 0,995 1,175 1,290 1,075 1,100 1,155 1,210 1,300 0,990 1,190 1,040
Samtliga nät angavs väga 1 kg.
a) Bestäm medelvikten för förpackningarna.
b) Bestäm median, kvartiler och variationsbredd för vikterna.
En hundägare fick som födelsedagspresent en stegräknare. På morgonen gick hundägaren en lång runda med sin hund och på kvällen en kortare. Antalet steg som registrerades vid promenaderna under 10 dagar framgår nedan. Den genomsnittliga steglängden hos hundägaren var 0,76 meter.
Morgon: 5267, 4985, 5450, 6237, 5984, 4571, 5674, 5032, 4888 och 6450. Kväll: 4102, 3890, 4235, 3995, 4620, 4317, 4409, 3698, 4073 och 3909.
a) Hur lång är den genomsnittliga morgonpromenaden och hur lång är den
genomsnittliga kvällspromenaden? Ange medelvärdena.
b) Bestäm variationsbredd, median och kvartiler för de båda materialen. Anta att du kastar en tärning ett stort antal gånger och antecknar vilket pricktal tärningen visar vid kasten. Vad bör medelvärdet av dessa värden bli? Åldersfördelningen hos de
anställda i företaget ”Lådan”
framgår av diagrammet.
Beskriv denna åldersfördelning
på lämpligt sätt.
18
©Texas Instruments 2017