Page 19 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 19
1. Att tolka statistisk information
Exempel 5
Lådagrammet visar statistik över 20 bilars farter genom ett samhälle i km/h. Fartgränsen i samhället var 50 km/h.
Den långa vertikala linjen visar medelvärdet av farterna. Bestäm medelvärdet, medianen och de båda kvartilerna. Ange också variationsbredden. Gör med diagrammets hjälp en grov uppskattning av hur stor andel av bilarna som körde för fort.
I diagrammet avläses medelvärde ≈ 57,5 km/h, median ≈ 53,5 km/h, undre kvartilen ≈ 49,5 km/h och övre kvartilen ≈ 65 km/h. Variationsbredden beräknas till (78 − 42) km/h = 36 km/h. Eftersom medianen är 53,5 km/h kör mer än hälften för fort.
Lösning:
Med undre kvartilen 49,5 km/h körde rentav ca 75 % av bilarna för fort.
Se ovan.
Resultat:
4007 I ett flerfamiljshus undersöktes hur många personer som bodde
Uppgifter
per lägenhet i huset. Resultatet presenterades i ett diagram som du ser intill.
a) Hur många personer bodde
i medeltal i husets lägenheter? Redovisa medelvärde och median.
b) Vilket är typvärdet?
17