Page 21 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 21
4012 I ett annat företag ”Stolpen” ser åldersfördelningen hos de
anställda ut som diagrammet intill visar.
a) Bestäm medelvärdet för de
anställdas åldrar.
b) Beräkna median och kvartiler
för de anställdas åldrar.
4013 I en amatörteatergrupp fanns det 8 män och 13 kvinnor bland skådespelarna.
Medelåldern för männen var 31,2 år och för kvinnorna 27,1 år.
a) Hur stor är skådespelargruppens medelålder?
b) Hur stor är gruppens medelålder om regissören, som är 57 år, räknas med? c) Vid en uppsättning utökades gruppen med tre barn, 6, 8 och 9 år gamla.
Hur stor blir nu skådespelargruppens medelålder?
1. Att tolka statistisk information
1.3. Självtest S1
1 I diagrammet finns en statistik över antalet nyregistrerade bilar under tiden juli 2008 – juli 2009.
Utan hjälpmedel
Studera diagrammet och besvara följande frågor:
a) Vilken månad skedde minsta antalet nyregistreringar och hur många var
det då?
b) Hur många bilar registrerades under perioden augusti-oktober 2008?
Källa: SCB, pressmeddelande 2009:111
19