Page 23 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 23
I föregående avsnitt tolkade du diagram och använde olika läges- och spridningsmått för att beskriva data. I detta avsnitt kommer du att se hur du kan rita olika typer av diagram med hjälp av TI-NspireTM och sedan beskriva några olika statistiska material med diagram, läges- och spridningsmått.
2.1. Några statistiska undersökningar
I det följande presenteras hur du ska gå tillväga för att konstruera olika typer av diagram med hjälp av TI-NspireTM. Skulle du behöva göra konstruktionen för hand vid något tillfälle rör det sig om små statistiska material och det är i de flesta fall uppenbart hur konstruktionen ska utföras. I en del fall då det är mindre uppenbart kommer du att få små kommentarer om detta i anknytning till de exempel som följer.
2. Att presentera statistisk information
2. Att presentera statistisk information
Exempel 6
Under perioden 1985-2006 har den årliga konsumtionen av papper legat på en nivå mellan 200 kg och 250 kg per person i Sverige. År 2006 konsumerades 250 kg per person. I tabellen redovisas hur papperskonsumtionen fördelades på olika typer av papper.
Papperstyp
Förp
Kart
Skr&Try
Tidn
WePa
Övr
Vikt/kg
21
37
59
56
47
30
Tidn = tidningspapper Skr & Try = Skriv- och tryckpapper Förp = Förpackningsmaterial WePe = Wellpappsmaterial
Kart = Kartong för förpackning Övr = Övrigt papper och kartong
Källa: Skogsstyrelsen: Skogsstatistisk årsbok, 2007.
Konstruera dels ett stapeldiagram dels ett cirkeldiagram för att beskriva konsumtionen.
21