Page 25 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 25
2. Att presentera statistisk information
Exempel 7
I tabellen redovisas medeltemperaturerna i °C för hela Sverige under årets månader dels under åren 1961-1990 dels under åren 1991-2005.
Månad nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1961- 1990
-6,5
-6,0
-2,5
2,2
8,2
13,2
14,8
13,6
9,4
5,0
-0,7
-4,6
1991- 2005
-4,0
-4,3
-1,2
3,3
8,5
12,8
15,8
14,8
10,1
4,7
-0,1
-3,4
a) Rita ett linjediagram över landets medeltemperatur per månad för perioden 1991-2005.
c) Studera den senare grafen. Visar den på någon speciell säsong under året där skillnaderna är större? Beräkna medeltemperaturerna för hela året i de båda perioderna. Visar dessa på någon förändring?
Källa: Klimat i förändring, faktablad nr 29
b) Rita ett linjediagram som per månad visar skillnaden mellan medeltemperaturerna mellan den senare och den tidigare perioden.
Månadsnumren skrivs in i kolumn a och döps till m_nr. I kolumn B läggs temperaturerna för perioden 1961-1990. Dessa kallas t_1. Slutligen placeras temperaturerna i perioden 1991-2005 i kolumn C och kallas t_2.
Lösning:
Se bilden intill.
→
23