Page 99 - ma1c_2_geometri
P. 99
b) AB = 12,2 cm
c) 1 : 5,7
5 100 cm2 och 4,3 cm2
6 a) 4,85 cm2
b) AC = 12,3 cm CD = 5,4 cm
2103 x=4,5cm,y=3,6cmochz=5,4cm
2104 2,1 cm
⃗ ⃗ ⃗
2105 OQ = (1;3), OP = (−4;2), PQ = (5;1)
⃗ ⃗ ⃗
2106 OQ = √10, OP = √20, PQ = √26
6. Facit - Geometri
4 a) Vinkel A är gemensam, Vinkel D = vinkel B. Detta medför att vinkel E = vinkel C
2107 5√2 ; 5√2 ≈ (3,54; 3,54) 22
2108 u=2e1 −5e2,v=5e1 +6e2,w=−3e1
2109 Se bilden!
2110 a)a+b=(−2;5) b) u + v = (3; −1)
2111 a+b=(3;5).Sebildnedan!
2112 a − b = (−5; 1). Se bild nedan!
97