Page 101 - ma1c_2_geometri
P. 101
1
2 AB = (4; −7) och BA = (−4; 7)
Se bilden!
⃗ ⃗ ⃗ ⃗
6. Facit - Geometri
Självtest G4
AC = (−3; −2) och CA = (3; 2) ⃗ ⃗
BC = (−7; 5) och CB = (7; −5) ⃗ ⃗ ⃗ ⃗
AB = BA = √65 , AC = CA = √13 ⃗ ⃗
och BC = CB = √74. 3 Se bilden!
4 a) a +b = (1; 3) och a − b = (-3; 5) b) a ∙ b = −6
5 Alla sidorna är lika långa 4 längdenheter.
6 Alla vinklarna är lika stora 60°.
7 Längden är √29 längdenheter.
8 Vinkeln är 116°.
9 Parallellogrammens vinklar är 54° och 126°.
Den spetsiga vinkeln mellan diagonalerna är 72°.
10 (x;y)=(3;5)+t∙(4;3)och x=3+4t .
y = 5 + 3t 2129 27 m2
2130 20 cm2
2131 Se texten
2132 76000 l
2133 156°
99