Page 102 - ma1c_2_geometri
P. 102
Nspirerande matematik 1c
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
Kapitel 2 Geometri
O=30cm A=30cm2 11 krukor
2,5 dl
12 burkar
4009 mil
tex:5cmx10cmx10cm
Vinklarna är 29,6°, 60,4° och 90°. Hypotenusan är 7,5 cm 4,2 l
a) 16,4 cm b) lite mer än 2 glas
√20 ≈ 4,5 längdenheter
coche
11,2 m
höjd 19,2 tum eller 49 cm bredd 25,6 tum eller 65 cm 29 cm diameter
7,7 cm
3000 l
4,8 cm
20 m2
4,4 m
38,3° och 51,7°
5,6 m
100
©Texas Instruments 2017