Page 103 - ma1c_2_geometri
P. 103
2155 a)|a|=√29och|b|=√17 b) |a + b| = √52. Se bild!
6. Facit - Geometri
c) 82° d) 48°
2156 a)k=25 b)k=√6ellerk=−√6
2157 Se bilderna!
2158 32 cm2
2159 4,92 ≈ 2,62 + 4,12 Avrundningar av mätetalen gör att det inte blir likhet som det
egentligen ska bli enligt Pythagoras sats
2160 sin30° = 1 cos30° = √3 tan30° = 1
2 2 √3 2161 sin60° = √3 cos60° = 1 tan60° = √3
22
2162 a)A=24,7cm2 O=26,1cm b)A=133dm2 O=40,8dm
c)A=1084m2 O=133m d)A=31dm2 O=24dm 2163 135°
2164 α=120°,β=30°
2165 a)1och36;2 och18;3och12;4och9;6och6,samtligamåtticm
b) oändligt många 2166 230 m3
2167 8,6 m2
101