Page 105 - ma1c_2_geometri
P. 105
2187 a) Kraftsituationen framgår av bilden.
b) Friktionskraften måste vara lika stor som F och motsatt riktad, Ff ≈ 116 N.
2188 a) 71,7°, 89,7° och 89,7° b) 461 cm2
2189 23,0 dm2
2190 a) 1,97 dm b) 6000 km c) 6100 km
2191 a) 8,0 cm
b) Ledning: Beräkna vinklarna i trianglarna och skapa en rätvinklig triangel genom att dra höjden i den mellersta triangeln.
c) Måtten på kortet är 8,5 cm * 5,4 cm som förhåller sig ungefär som 1,6 : 1.
6. Facit - Geometri
Krafterna som verkar är tyngden mg = 450 N och normalkraften N ≈ 435 N. Resultanten till dessa båda är F ≈ 116 N utmed planet.
103