Page 106 - ma1c_2_geometri
P. 106
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 2 Geometri
Test Geometri
1 2
540° 1,1,1
3 4 5
√2 √2 Ja
6
10 cm, 5√3cm
a)u+v=(1;−1)och u−v=(3;−5) b) u ∙ v = −8
2πr2
50,4 cm2
7
8
a) 1,6 m2 b) 133 % a) 115 cm3 b) 136 cm2
9
10 11
a) 117 cm2 b) 67°, 67°, 113° och 113° a) 25°, 33° och 122°
b) √17 , √10 och √41 längdenheter.
44 cm2
12
104
©Texas Instruments 2017