Page 97 - ma1c_2_geometri
P. 97
2076 √20 ≈ 4,47 längdenheter
2077 a√2
2078 35° och 55°
2079 a)7,7cm b)4,2cm c)3,7cm
2080 a) 4,4 cm b) 6,3 cm c) 11,4 cm d) 102,7°
2081 22,6°, 67,4° och 90°
Självtest G2
Osäkerheter: Mätaren har kanske precis växlat slutsiffra. 8 % har bara en
värdesiffra. 2087 0,697 dm2
2088 45m
2089 a)v=19,2° b)10,9cm c)22,5cm2
1 64 m2
2 3 cm
3 32 m
4 7,7 dm
5 36° och 54°
6. Facit - Geometri
2075 Den stora cirkelns area = summan av de två mindre cirklarnas areor. Detta följer av Pythagoras´sats
2082 10,4 cm
2083 a)38° b)17m
2084 36,1 cm2
2085 27,5 dm2
2086 a)5° b)300m
95