Page 96 - ma1c_2_geometri
P. 96
Nspirerande matematik 1c Kapitel 2 Geometri
2062 75l
2063 a)62m3 b)cirka57h
2064 1800 m3
2065 a)110cm3 b)45cm2 c)60cm2
2066 130 kg
2067 48%
2068 70 l respektive 140 l
Självtest G1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2069
2070
2071
2072
2073
2074
a) 75 dm b) 5,4 dm c) 7,9 dm d) 8,4 dm a) 950 dm3 b) 0,4 dm3 c) 5,5 dm3
100 cm3
a) 90° b) 120° c) 30° d) 105° A=27cm2 O=24cm
65° och 65°
17 cm2
460 cm2
4,79 l
Triangeln blir likbent när höjden är så stor som möjligt 𝐴max ≈ 19 cm2 (18,9)
17 cm
a)5,8cm b)8,3cm2 c)2,9cm
9,8 cm
5 cm Egyptisk triangel 3, 4 och 5 (cm t ex) 3,6 cm
6,10 m
94
©Texas Instruments 2017