Page 95 - ma1c_2_geometri
P. 95
2043 a)A=25,3cm2 O=22cm c)A=41,6cm2 O=28,4cm
b)A=30,1cm2 O=24,8cm d)A=42,6cm2 O=31cm
𝛽 + 𝜔 + 𝛾 = v + 𝜔 + u = 180° 2046 a)14m b)17m2
2047 a) 41 cm2 b) 55 cm2
2048 70600 cm2
2049 14,1 cm
2050 a) 29,3 cm b) 58,2 dm
2051 a)3,4dm2 b)21% c) Kalla cirkelns radie för a.
Återstoden = (2a)2−𝜋a2 = 4a2−𝜋a2 = 4−𝜋 ≈ 0,21 (2a)2 4a2 4
6. Facit - Geometri
2044 38,8 m2
2045 𝛽 = v (Alternatvinklar vid parallella linjer)
𝛾 = u (Alternatvinklar vid parallella linjer)
2052 Med radierna uppmätta till 5,0 cm respektive 3,0 cm blir svaret 50 cm2
2053 a) 65 cm3
b) 79 cm2 b) 52 dm2
2054 a) 23 dm3
2055 97,5 cm3
2056 2,4 cm3
b) 230 cm2
c) 510 cm2
2057 a) 2200 cm3
2058 a) 4000 cm3
2059 a)2,5l
2060 1550 g
b) 8,3 cm3 b)0,89l
c) 45,045 cm3 c)0,4l
2061 260 cm2
93