Page 93 - ma1c_2_geometri
P. 93
6. Facit - Geometri
2001 a) trubbvinklig b) 110° 2002 120°
2003 35° och 35°
2004 20° och 140° eller 80° och 80°
2005 42°
2006 118°
2007 v=135°ochu=45°
2008 360°. En fyrhörning kan, med en diagonal, delas i två trianglar som vardera har
vinkelsumman 180° 2009 u=50,8°v=129,2°
2010 40° vardera
2011 40,81° Triangeln är spetsvinklig
2012 Då skulle vinkelsumman bli större än 180°
2013 Antingen 25° och 130° eller 77,5° och 77,5°
2014 30° och 60°
2015 50° och 100°
2016 60°
2017 Vinklarna är 46°, 51°, 83°
2018 16 cm2
2019 4,0 cm
2020 19,7 cm2
2021 20,9 cm2
2022 11,2 cm
2023 a)3,4m b)0,56m c)0,47m d)400m
6. Facit - Geometri
91