Page 98 - ma1c_2_geometri
P. 98
Nspirerande matematik 1c
6 70 dm2
7 74 cm2
8 24,1°
Kapitel 2 Geometri
2090 800 m
2091 1:200 000
2092 a) 1:25
2093 ca 110 km
2094 ca 5 ∙ 1012 gånger större area
2095 950 m
2096 a) Planeterna i ordning på avstånden:
b) ca 16000 gånger större
9cm,13cm, 2,0dm, 6,7dm, 1,23m, 2,47m, 3,88m, 5,07m b) 1:1,2 ∙ 1012
2097 a) 1:50 b) 8,2 m
2098 3,95 cm
2099 a)3/5 b)3/2 c)5,4cm d)9/25
2100 1,8 cm
2101 27,9 cm och 41,8 cm
2102 25,8 cm2 och 9,8 cm2
Självtest G3
1 2 3
2 mm
1 : 3000000 240 cm3
96
©Texas Instruments 2017