Page 83 - ma1c_2_geometri
P. 83
5. Blandade uppgifter
Det sägs att Johannes Kepler, som bidragit mycket till förståelsen bl a av vårt planetsystem, har yttrat: ”Geometrin har två stora skatter. Den ena är Pythagoras sats och den andra är det gyllene snittet. Det första kan jämföras med guld och det andra med en juvel.” Kepler levde 1571-1630.
Aktivitet G4: Hur mycket glass?
I en tidigare uppgift gjorde du uppskattningar av längder för att bestämma volymen av en stor glasstrut. I denna aktivitet får du möjlighet att göra direkta mätningar i en bild inlagd i ett koordinatsystem.
Av praktiska skäl, skärmens format i TI-NspireTM, har glassen vridits 90°.
Öppna filen storglass.tns och följ de anvisningar du får i filen. Hur stor blir volymen vid denna beräkning?
Hur stämmer det med resultatet du kom fram till i uppgift 2068?
81