Page 85 - ma1c_2_geometri
P. 85
5. Blandade uppgifter
Fördjupning
Fundera på om det möjligen kan vara så att längden av OD kan påverka skalan i avbildningen?
När du kommit fram till ett resultat och har argument för dina tankar kan du öppna aktiviteten pantograf_2.tns och kontrollera dina slutsatser.
Fundera på hur pantografen ska vara uppbyggd för att kunna göra förminskningar!
5.1. Översiktskarta: Geometri
Geometriska begrepp
Vinklar
Vinkeln v är spetsig om 0° < v < 90°, rät om v = 90° och trubbig om 90° < v < 180°. u och v är supplementvinklar om u + v = 180°.
Vinklarna u och v i bilden intill är alternatvinklar.
Alternatvinklar vid parallella linjer är lika stora.
En yttervinkel till en triangel är lika stor som summan av motstående innervinklar.
83