Page 73 - ma1c_2_geometri
P. 73
2142 En literförpackning mjölk har formen av ett rätblock med längden 9,5 cm och bredden 6,4 cm.
du fylla med 1,0 liter mjölk?
2143 Hur stort är avståndet mellan punkterna (1;5) och (3;9) i ett koordinatsystem?
2144 Sidorna i fem trianglar har de mått som redovisas nedan. Vilka av trianglarna
är rätvinkliga?
a) 1 cm, 2 cm och 3 cm b) 2 cm, 3 cm och 4 cm
c) 3 cm, 4 cm och 5 cm d) 5 cm, 10 cm och 12 cm e) 5 cm, 12 cm och 13 cm.
2145 En pool ska ha bredden 5,0 m och längden 10,0 m. För att kontrollera att poolen får räta vinklar mäts även diagonalerna för att kontrollera att de är lika långa. Hur långa bör de vara?
2146 En LCD-skärm anges vara 32 tum. Med det avser man att en diagonal på den rektangulära skärmen är så lång. Förhållandet mellan bredden och längden på skärmen är 4:3. Vilka mått har skärmen?
Redovisa i både tum och centimeter. 1 tum = 2,54 cm.
2147 ”Får den plats på min tallrik?” Det är bara att kontrollera:
5. Blandade uppgifter
a) Hur hög är mjölkförpackningen?
b) Hur många cylindriska glas med höjden 11 cm och diametern 7,0 cm kan
Hur stor diameter måste tallriken ha?
2148 Cylindervolymen för en tvåcylindrig motor är totalt 750 cm3. Diametern i
vardera cylindern är 7,9 cm. Hur stor är höjden i cylindern?
2149 20 % av luften är syre. Hur många liter syre finns i en hiss med bottenytan
6,0 m2 och höjden 2,5 m?
2150 Hur lång är höjden mot en av sidorna i en liksidig triangel om denna har en
sida med längden 5,5 cm?
71