Page 38 - ma1c_2_geometri
P. 38
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 2 Geometri
2078 I en rätvinklig triangel är de båda kateterna 5,8 cm och 4,1 cm.
Uppmjukningsuppgifter
Beräkna triangelns båda okända
vinklar.
2079 I triangeln intill är vinkel C rät och
sidan AB 8,81 cm.
a) Beräkna AC.
b) Beräkna BC.
c) Beräkna höjden mot AB.
2080 I bilden intill finns en triangel avbildad. Höjden mot den längsta
sidan kallas h.
a) Beräkna längden av h.
b) Beräkna längden av sidan
som är betecknad med a. c) Beräkna längden av den
återstående sidan i triangeln. Titta på de båda småtrianglarna! d) Hur stor är den trubbiga vinkeln i triangeln?
2081 Beräkna vinklarna i en rätvinklig triangel med sidorna 5 cm, 12 cm och 13 cm. 2082 Beräkna hypotenusan i en rätvinklig triangel där en katet är 8,6 cm och
Uppgifter
motstående vinkel är 56°.
36
©Texas Instruments 2017