Page 14 - ma1c_2_geometri
P. 14
Nspirerande matematik 1c Kapitel 2 Geometri
2
I en rektangel med arean 35,28 cm är den ena sidan 6,3 cm. Hur lång är den andra
Exempel 3
sidan?
Den återstående sidan är x cm. Dågällerattx∙6,3=35,28⇔x=35,28 =5,6
Lösning:
Den sökta sidan är 5,6 cm.
6,3
Resultat:
2031 En kvadratisk gräsmatta har omkretsen 68 meter.
a) Hur lång är en sida i gräsmattan? b) Hur stor area har gräsmattan?
Uppmjukningsuppgifter
2032 En rektangel har sidorna 4,0 dm och 7,0 dm.
a) Vilken omkrets har rektangeln? b) Hur stor är rektangelarean?
2033
2034
2035
2036
En rektangel har sidorna 5,3 cm och 8,0 cm. Hur stor är dess area? En kvadrats area är 185 cm2. Hur stor är dess omkrets?
I en rektangel är den ena sidan dubbelt så lång som den andra. Arean är 162 dm2. Hur stor är dess omkrets?
Uppgifter
En villatomt har det utseende som bilden intill visar.
a) Hur stor är tomtens area?
b) Villaägaren tänker sätta upp ett
staket runt hela tomten bortsett från ett 7,00 meter stort hål för garageuppfarten. Hur mycket staket behövs?
12
©Texas Instruments 2017