Page 13 - ma1c_2_geometri
P. 13
1. Geometriska begrepp, vinklar, omkrets, area och volym
Aktivitet G1: Inhägnaden
Anta att du vill göra en rektangulär inhägnad och har tillgång till 30 meter staket. Är det av någon betydelse vilken form din rektangulära inhägnad har för hur stor arean av det inhägnade området blir?
Undersök detta genom att öppna aktiviteten Aktivitet_G1, som beskriver mera.
Följ de anvisningar du får i aktivitetsfilen.
Aktivitet G2: Konstruera en rektangel med TI-NspireTM
Rita en rektangel och bestäm dess omkrets och area med de inbyggda mätverktygen. Några steg på vägen:
Skapa en applikation med Geometry. Rita en rektangel, Shapes, Rectangle. Mät rektangelns area med areaverktyget. Mät rektangelns omkrets genom att klicka på längdmätningsverktyget och sedan klicka på någon av sidorna.
Studera hur area och omkrets förändras då du drar i något av hörnen.
Observera också vad som händer beroende på i vilket hörn av rektangeln du drar. Observera att skalan, längdenheten i
figurens övre högra hörn, som
ursprungligen är 1 cm, har ändrats.
Den angivna sträckan i övre högra hörnet
är nu 10 m. För att göra denna ändring
klickar du upprepade gånger på det
föregående värdet ”1 cm” så att allt blir
markerat. Skriv sedan in önskat värde,
i det här fallet, 10 m.
11