Page 10 - ma1c_2_geometri
P. 10
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 2 Geometri
2023 Skriv med enheten m
a) 34 dm b) 56 cm
c) 470 mm d) 0,4 km c) 0,05 m
c) 48 mm2
2024 Skriv med enheten mm
a) 40 cm b) 0,6 cm
2025 Skriv med enheten cm2
a) 4,2 dm2 b) 0,33 m2
2026 Skriv med enheten dm2
a) 925 cm2 b) 0,012 m2
1.3. Yttervinkelsatsen och vinkelsumman i en triangel
För att kunna bevisa att vinkelsumman i en triangel är 180° behöver du först känna till begreppet yttervinkel och ett samband för sådana. Vad som avses med en yttervinkel till en
triangel framgår av bilden intill.
I denna bild är u yttervinkel till triangeln ABC. Studera filen yttervink.tns.
Följ de anvisningar du får i filen och formulera en slutsats av dina iaktagelser.
Det formella beviset följer på nästa sida.
8
©Texas Instruments 2017