Page 83 - ma1c_3_funktioner
P. 83
10 Normalt lufttryck vid havsytan är 1023 mbar. När man förflyttar sig vertikalt uppåt sjunker lufttrycket med ca 1 % för varje 80:e meter.
a) Teckna en funktion 𝑓(𝑥) med vars hjälp det går
att beräkna trycket på höjden x m över havet. b) Hur stort är lufttrycket på toppen av berget
Aconcagua i Anderna, som är 6959 meter över
havet?
c) Hur stort är lufttrycket utanför flygplanet, som
flyger på 11000 meters höjd och just passerar
Aconcagua?
d) Bestäm grafiskt vid vilken höjd lufttrycket är 1/3 av trycket vid marknivån.
4. Blandade uppgifter
81