Page 81 - ma1c_3_funktioner
P. 81
4.2. Test Funktioner
1
I grafen visas mรฅnadskostnaden, ๐พ(๐ฅ) i kronor, fรถr ett mobilabonnemang som funktion av den tid, x minuter, telefonen utnyttjats fรถr uppringda samtal.
Utan hjรคlpmedel
4. Blandade uppgifter
2
3
4 5
6
10 minuter? Fรถrenkla:
b) 3(๐ โ 2๐) + 2(๐ โ ๐) d)๐ฅ(๐ฅโ1)+3๐ฅโ2๐ฅ(1โ2๐ฅ)
b) ๐ฅ2+4๐ฅ+4 4โ๐ฅ2
b ) ๐ = ๐ + ๐๐
a) Beskriv vad de bรฅda punkterna A och B betyder.
b) Ange funktionsuttrycket fรถr funktionen ๐พ(๐ฅ)
c) Hur mycket kostar det att ringa ytterligare ett samtal som varar i
a) 2๐ โ 3๐ โ 5(๐ โ ๐)
c)(๐ฅ+2)2 โ(๐ฅโ2)2 +(๐ฅ+2)(๐ฅโ2)
Fรถrenkla: a) ๐ฅ2+6๐ฅ+9
2๐ฅ2โ18 Lรถsolikheten2(๐ฅ+1)โ3(๐ฅโ2)>๐ฅ+3
Lรถs ut a ur fรถljande samband: a ) ๐ = ๐ + ๐๐
๏ฌc) 2๐ = ๐(๐ + 1) โ ๐
I diagrammet till hรถger ser du graferna av funktionerna f och g. a) Berรคkna ๐(3) โ ๐(โ3).
b) Lรถs ekvationen ๐(๐ฅ) = ๐(๐ฅ).
79