Page 80 - ma1c_3_funktioner
P. 80
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 3 Funktioner
Funktionen som beskriver en proportionalitet kan skrivas đ„ = đ â đ„ och konstanten k kallas proportionalitetskonstant.
I bilden Ă€r k = 3 och proportionaliteten som Ă€r ritad Ă€r alltsĂ„ đ„ = 3đ„.
För en linjÀr funktion och en proportionalitet gÀller att dÄ x ökar med en enhet kommer y att Àndras med k enheter.
För đ„ = 3đ„ kommer t ex en ökning av x med en enhet att medföra att y ökar med 3 enheter.
För đ„ = â2đ„ + 5 kommer en ökning av x med en enhet att ge en minskning av y med 2 enheter (eller ökning med â2 enheter). Se bilden!
t ex 5đ„ â„ 3đ„ â 4
LinjÀra olikheter
đ„ EnfunktionsombeskriverenexponentiellförĂ€ndringkanhautseendetđ„=đâđ .
LinjÀr och exponentiell förÀndring
HÀr Àr a och b konstanter och variabeln x finns nu i exponenten till exponentialfunktionen vars bas Àr b.
Exempel pĂ„ en sĂ„dan funktion Ă€r đ„ = 3 â 2đ„.
Grafen av denna finns avbildad intill. Som
framgĂ„r skĂ€r den y-axeln i punkten med đ„ = 3. En ökning av x med en enhet medför att y ökar med en faktor 2.
Detta motsvarar det som tidigare kallades tillvÀxtfaktorn.
I avsnittet stötte du pĂ„ andragradsfunktioner t ex đŽ = đ â đ proportionaliteter som đ(đ„) = 1đ„.
och omvÀnda
Andra typer av funktioner
2 Utöver detta sĂ„g du rotfunktioner t ex đ(đ„) = â722 â đ„2.
78
©Texas Instruments 2017