Page 44 - ma1c_3_funktioner
P. 44
Nspirerande matematik 1c Kapitel 3 Funktioner
3065 Ange vilka funktioner, đ„ = đ â đ„ + đ, som finns ritade i figurerna. a) b)
Uppmjukningsuppgift
3066 VÀxelkursen för att köpa Euro var den 23 juli 2009 10,95 kr. Banken tog en fast avgift för att utföra vÀxlingen som var 30 kronor.
a) Teckna en funktion, đ„(đ„) = đ â đ„ + đ, dĂ€r y Ă€r kostnaden i kronor för att
Uppgifter
köpa x Euro.
b) Beskriv vad đ„(250) betyder och berĂ€kna vĂ€rdet. c) Beskriv vad det betyder att đ„(đ„) = 1500.
Lös ocksĂ„ ekvationen đ„(đ„) = 1500.
3067 AvstÄndet mellan tvÄ skalstreck i temperaturskalan F, Fahrenheit, och C,
Celsius motsvarar inte lika stor temperaturskillnad. Skillnaden en grad Àr 1,8 gÄnger större i Fahrenheitskalan
jÀmfört med Celsiusskalan. Detta
inser du av att 0 °C Àr 32 °F och att
100 °C Àr 212 °F. Teckna ett
samband som visar temperaturen
i Fahrenheitskalan, tf, som funktion
av temperaturen i Celsiusskalan, tc, och rita funktionens graf mellan de temperaturer som vatten Àr i flytande form.
42
©Texas Instruments 2017