Trigonométrie

> ? @      % Z [ \

Saisissez les fonctions trigonométriques (sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1) comme vous les écririez. Sélectionnez le mode angulaire de votre choix avant de lancer les calculs trigonométriques.

Exemple

tan

p $ $ < -

@ 45 E <

tan-1

% \ 1 E <

cos

5 V ? 60 E <

Mode Degré

Exemple en mode Radian

tan

p " < - @ g q 4 " E <

tan-1

% \ 1 E <

 

n

cos

5 V ? g q 4 " E <

 

n

³ Activité

Calculez la mesure de l'angle A du triangle rectangle ci-dessous. Calculez ensuite la mesure de l'angle B et la longueur de l'hypoténuse c. Les longueurs sont exprimées en mètres. Arrondissez le résultat à une décimale près.

Rappel :

tan A = donc : m±A = tan-1

 

m±A + m±B + 90° = 180° donc : m±B = 90° - m±A

 

c =

p $ $ " " <

- % \ 7 q 3 " E <

90 U % i <

% b 3 F T 7 F <

n

À une décimale près, l'angle A mesure 66,8°, l'angle B mesure 23,2° et l'hypoténuse a une longueur de 7,6 mètres.