Statistiques

% t       v

% t affiche un menu comprenant les options suivantes :

1-Var Stats analyse les données statistiques à partir d'un ensemble de données avec une variable mesurée, x.
2-Var Stats analyse les données par paires de deux ensembles de données avec deux variables mesurées — x, la variable indépendante, et y, la variable dépendante.
StatVars affiche un menu secondaire de variables statistiques. Le menu StatVars s'affiche une fois que le calcul des statistiques à 1 ou à 2 variables est effectué. Utilisez $ et # pour repérer la variable désirée, puis appuyez sur < pour la sélectionner.

Variables

Définition

n

Nombre de points de données x ou (x,y).

Ï ou Ð

Moyenne de toutes les valeurs x ou y.

Sx ou Sy

Écart-type d'échantillon de x ou y.

Îx ou Îy

Écart-type de population de x ou y.

Gx ou Gy

Somme de toutes les valeurs x ou y.

Gx2 ou Gy2

Somme de toutes les valeurs x2 ou y2.

Gxy

Somme de (xy) pour toutes les paires xy.

a

Pente de la droite de régression linéaire.

b

Ordonnée à l'origine y de la régression linéaire.

r

Coefficient de corrélation.

xÅ (2-Var)

Utilise a et b pour calculer la valeur x prévue lorsque vous entrez une valeur y.

yÅ (2-Var)

Utilise a et b pour calculer la valeur y prévue lorsque vous entrez une valeur x.

MinX

Minimum des valeurs de x.

Q1 (1-Var)

Valeur médiane des éléments compris entre MinX et Med (1er quartile).

Med

Valeur médiane de tous les points de données.

Q3 (1-Var)

Valeur médiane des éléments compris entre Med et MaxX (3e quartile).

MaxX

Maximum des valeurs de x.

Pour définir les points de données statistiques :

1. Entrez les données dans L1, L2 ou L3. (Voir la section relative à l'éditeur de données.)

Remarque : Les éléments de fréquence non entiers sont valables. Ceci est pratique pour la saisie de fréquences exprimées sous forme de pourcentages ou de valeurs qui, une fois additionnées, sont égales à 1. Cependant, l'écart type d'échantillon, Sx, n'est pas défini pour les fréquences non entières, et le message Sx = Error s'affiche en regard de cette valeur. Toutes les autres statistiques sont affichées.

2. Appuyez sur % t. Sélectionnez 1-Var ou 2-Var et appuyez sur <.
3. Sélectionnez L1, L2 ou L3, puis la fréquence.
4. Appuyez sur < pour afficher le menu des variables.
5. Pour effacer des données, appuyez sur v v, sélectionnez la liste à effacer, puis appuyez sur <.

Exemples

1-Var : Calculez la moyenne de {45, 55, 55, 55}

Effacer toutes les données

v v $ $ $

Données

< 45 $ 55 $ 55 $ 55 <

Stat

% t 1

 

$ $

 

<

Stat Var

2 <

 

V 2 <

2-Var : Données : (45,30); (55,25). Calculez : xÅ(45)

Effacer toutes les données

v v $ $ $

Données

< 45 $ 55 $ " 30 $ 25 $

Stat

% t 2

(Si vous n'avez pas effectué de calcul au préalable, votre écran n'affichera pas forcément 3:StatVars.)

 

$ $

 

< % Q % t

3 # # # # # #

 

< 45 E <

³ Activité

À ses quatre derniers contrôles, Anthony a obtenu les notes suivantes. Les contrôles 2 et 4 avaient un coefficient de 0,5, tandis que les contrôles 1 et 3 avaient un coefficient de 1.

N° du test

1

2

3

4

Note

12

13

10

11

Coefficient

1

0,5

1

0,5

1. Calculez la moyenne d'Anthony (moyenne pondérée).
2. Que représente la valeur n donnée par la calculatrice ? Que représente la valeur G donnée par la calculatrice ?

Rappel : La moyenne pondérée est égale à

3. Le professeur a donné à Anthony 4 points de plus au contrôle 4 suite à une erreur de notation. Calculez la nouvelle moyenne d'Anthony.

v v 4

v " 5

12 $ 13 $ 10 $ 11 $ " 1 $ .5 $ 1 $ .5 $

% t 1

(Si vous n'avez pas effectué de calcul au préalable, votre écran n'affichera pas forcément 3:StatVars.)

$ " " <

<

Anthony a une moyenne (Ï) de 11,33 (note arrondie au centième le plus proche).

Sur la calculatrice, n représente la somme totale des coefficients de pondération.

n = 1 + 0.5 + 1 + 0.5.

Gx représente la somme pondérée des notes de l'élève.

(12)(1) + (13)(0.5) + (10)(1) + (11)(0.5) = 34

Modifiez la dernière note d'Anthony de 11 à 15.

v $ $ $ 15 $

% t 1 $ $ <

Si le professeur ajoute 4 points au 4e contrôle, la moyenne d'Anthony passe à 12.

³ Activité

Le tableau ci-dessous présente les résultats d'une série d'essais de freinage.

N° du test

1

2

3

4

Vitesse (km/h)

33

49

65

79

Distance de freinage (m)

5,30

14,45

20,21

38,45

En utilisant la relation entre la vitesse et la distance de freinage, calculez la distance de freinage nécessaire à un véhicule se déplaçant à 55 km/h.

Un nuage de points tracé à la main à partir de ces données suggère un relation linéaire. La calculatrice TI-30XS MultiView™ utilise la méthode des moindres carrés pour calculer la droite de régression, y'=ax'+b, à partir des données saisies dans les listes.

v v 4

33 $ 49 $ 65 $ 79 $ " 5.3 $

14.45 $ 20.21 $ 38.45 $

% t 2

$ $

<

Appuyez sur $ pour afficher a et b.

Cette droite de régression, y'=0.67732519x'-18.66637321 définit la forme de la tendance linéaire des données.

Appuyez sur $ jusqu'à ce que y' soit mis en surbrillance.

< 55 E <

Le modèle linéaire estime la distance de freinage à 18,59 mètres pour un véhicule se déplaçant à 55 km/h.