Probabilité

H

Cette touche permet d'afficher deux menus. PRB et RAND.

PRB contient les options suivantes :

nPr

Calcule le nombre d'arrangements de r objets pris parmi n, n et r étant donnés. L'ordre des objets est important, comme dans une course.

nCr

Calcule le nombre de combinaisons de r éléments pris parmi n, n et r étant donnés. L'ordre des objets est sans importance, comme pour une main de cartes.

!

Une factorielle spann/span est le produit des entiers positifs de 1 à n. n doit être un nombre entier positif { 69.

RAND contient les options suivantes :

rand

Génère un nombre réel aléatoire compris entre 0 et 1. Pour contrôler une suite de nombre aléatoires, affectez un nombre entier (valeur de départ) | 0 à rand. La valeur de départ (germe) change de façon aléatoire chaque fois qu'un nombre aléatoire est généré.

randint(

Génère un entier aléatoire compris entre deux entiers, A et B, où A { randint { B. Les 2 entiers sont séparés par une virgule.

Exemples

nPr

8

 

H 1

 

3 <

nCr

52 H 2

5 <

!

4 H

3 <

STO 4 rand

5 L H "

 

1 <

Rand

H " 1 <

Randint(

H " 2

3 % ` 5 E <

³ Activité

Un glacier propose 25 parfums de glace faite maison. Vous voulez commander une coupe à trois parfums. Combien de combinaisons de parfums pouvez-vous essayer au cours d'un été torride ?

25

H 2

3 <

Vous avez le choix entre 2 300 combinaisons de parfums différentes ! Si l'été dure près de 90 jours, vous devrez manger environ 25 coupes de glace par jour.