Fractions

q      % N      % j      % O

En mode MathPrint™, les fractions saisies avec q peuvent inclure des touches d'opération (T, V, etc.) et la plupart des touches de fonction (F, % _, etc.).

En mode Classic, les fractions saisies avec q ne permettent pas l'utilisation de touches d'opération, de fonctions ni de fractions complexes comme numérateur ou comme dénominateur.

Remarque : En mode Classic, dans l'éditeur de données et dans la table, utilisez W pour effectuer des divisions plus complexes.

Les calculs utilisant des fractions peuvent afficher les résultats sous forme de fraction ou en notation décimale, selon la saisie.

Par défaut, la calculatrice TI-30XS MultiView™ génère des résultats sous forme de fraction impropre. Les résultats sont automatiquement simplifiés.

q permet de saisir une fraction simple. Selon que la touche q est activée avant ou après la saisie d'un nombre, le comportement n'est pas le même. Si vous entrez un nombre avant d'avoir appuyé sur q, ce nombre devient le numérateur.

Pour saisir des fractions avec opérateurs ou des radicaux, appuyez sur q avant de saisir un nombre (en mode MathPrint™ uniquement).

En mode MathPrint, appuyez sur $ entre la saisie du numérateur et du dénominateur.

En mode Classic, appuyez sur q entre la saisie du numérateur et celle du dénominateur.

Pour coller une entrée précédente dans le dénominateur, placez le curseur dans le dénominateur, appuyez sur % # pour accéder à l'entrée souhaitée, puis appuyez sur < pour coller celle-ci dans le dénominateur.
Pour coller une entrée précédente dans le numérateur ou l'unité, placez le curseur dans le numérateur ou l'unité, appuyez sur # ou sur % # pour accéder à l'entrée souhaitée, puis appuyez sur < pour coller celle-ci dans le numérateur ou l'unité.
% N permet de saisir un nombre mixte. Appuyez sur % N entre la saisie de l'unité et celle du numérateur.
% O convertit des nombres mixtes en fractions simples.
% j convertit les résultats d'une fraction en notation décimale et inversement.

Exemples en mode Classic

n/d, Un/d

3 q 4 T 1 % N 7 q 12 <

n/d ³ ´ Un/d

9 q 2 % O <

F ³ ´ D

4 % N 1 q 2 % j <

Exemples en mode MathPrint™

n/d, Un/d

q 3 $ 4 " T 1 % N 7 $ 12 <

n/d ³ ´ Un/d

9 q 2 " % O <

F ³ ´ D

4 % N 1 $ 2 " % j <

Exemples

(mode MathPrint™ uniquement)

q 1.2 T 1.3 $ 4 <

(mode MathPrint™ uniquement)

 

q M 5 T % b 5

F U 4 D 1 E D 6 E $ 2 D 1 E <