Pi

g

p = 3.141592653590 pour les calculs.

p = 3.141592654 pour l'affichage.

Exemple

p

2 V g <

 

n

³ Activité

Quelle est l'aire d'un disque de rayon 12 cm ?

Rappel : A = pr2.

g V 12 G 2 <

n

L'aire du disque est de 144 p cm carrés, soit environ 452,4 cm carrés en arrondissant à la première décimale.