Utforska arbetsytan Innehåll

Arbetsytan Innehåll ger tillgång till mappar och filer i din dator, till filer på din hårddisk, externa enheter, till filer på anslutna handenheter och till länkar till resurser på Internet. Lärare kan också använda denna arbetsyta för att hantera lektionspaket.

Obs: De som använder TI-Nspire™ CX Student Software kommer inte att se arbetsytan Innehåll.

À

Titelrad. Visar programvarans namn. Knapparna Minimera, Maximera och Stäng sitter i det högra hörnet. 

Á

Menyrad. Innehåller alternativ som används för att arbeta med filer och för att modifiera systeminställningar. I arbetsytan Innehåll är dessa Arkiv, Redigera, Visa, Verktyg, Fönster och Hjälp.

Â

Val av arbetsyta. Klicka på de här flikarna för att växla mellan arbetsytorna Innehåll och Dokument.

Ã

Verktygsfält. Innehåller genvägar till verktyg för att skapa mappar, spara filer, skapa lektionspaket, skicka filer till handenheter samt kopiera/klistra in. Vilka alternativ som är tillgängliga i verktygsfältet beror på vilken arbetsyta som är öppen. I arbetsytan Innehåll fungerar fram- och bakåtpilarna som de gör på en webbsida vilket gör att du kan gå fram och tillbaka mellan platser.

Ä

Resurspanel. Här kan du lokalisera och visa filer på din dator, öppna länkar till Internet och komma åt filer i anslutna handenheter. När du väljer en resurs visas detaljerna om den resursen i innehållspanelen.

Å

Navigeringsfält. Navigera till en plats på datorn genom att klicka på en post i den synliga sökvägen. När du väljer en resurs är de tillgängliga alternativen specifika för den resursen.

Æ

Innehållspanel. Visar innehållet i på den valda resursen. Använd innehållspanelen på samma sätt som en filhanterare för att lokalisera och visa mappar, lektionspaket, TI-Nspire™-dokument på din dator eller på anslutna handenheter. Klicka på föra att komma till lämpliga alternativ till den valda mappen eller TI-Nspire™-dokument.

Ç

Förgranskningspanel. Detaljer om den valda filen eller mappen visas i den nedre halvan av området.