Överföringsverktygets gränssnitt

Fönstret Överföringsverktyg innehåller en Inställning-flik och en Status-flik.

Fliken Inställningar

Från fliken Inställningar kan du välja filer som du vill skicka och välja en destinationsmapp.

Fliken Inställningar har följande alternativ:

 

Alternativ

Beskrivning

Lägg till i överföringslista

Klicka för att lägga till filer eller mappar med filer på överföringslistan. Överföringslistan visar Filnamn (eller mappnamn), Destinationsmapp och storlek (i KB) för den fil eller mapp som du vill överföra.

Ta bort valda

Klicka för att ta bort valda filer och mappar från överföringslistan. Detta alternativ blir aktivt när du lägger till filer på överföringslistan.

Ta bort alla filer och mappar innan överföring

Markera kryssrutan för att rensa alla filer och mappar i en handenhet innan en filöverföring.

Redigera destinationsmapp

Välj detta alternativ för att ändra destinationsmappen för de filer som du vill överföra.

Fliken Status

Fliken Status är endast aktiv när en överföring pågår.

När du startar en överföring växlar överföringsverktyget automatiskt till Status-fliken. Från Status-fliken kan du visa följande information om status och förlopp i takt med att filer överförs:

 

Information

Beskrivning

Filnamn

Anger filens namn och tillägg.

Mapp / Handenhets-ID

Anger destinationsmappen och handenhetens ID.

Status

Anger statusen för slutförande eller visar förloppsfältet eller eventuella felmeddelanden. Felmeddelande inkluderar:

• Svagt batteri
• Fel typ av handenhet
• Minnet fullt
• Förlorad anslutning

Anmärkningar:

• Om inga överföringar är aktiva visas följande meddelande: “Inga överföringar är aktiva. Använd fliken Inställningar för att konfigurera och starta överföringen”.
• Under en överföring är inga alternativ tillgängliga på fliken Inställningar.