Ändra sidförhållande
Arbetsytan Granskning visar grafer i en frågeapplikation som de ser ut på elevernas handenheter eller datorer. Ibland kan graferna se utdragna ut, eftersom grafen kan ha ändrat sidförhållandet för att passa på handenheten.
Du kan välja att visa graferna så som de kommer in från eleverna eller så kan du bevara sidförhållandet för grafen som den såg ut när den matades in i frågeapplikationen.
Som standard visar arbetsytan Granskning grafer i en frågeapplikation som de ser ut när elever skickar in dem.
För att bevara sidförhållandet på en graf som den såg ut när den först matades in i frågan ska du göra följande:
| 1. | Visa datan i grafvy. |
| 2. | Högerklicka på grafen i Datavypanelen och klicka sedan på Grafverktyg > Sidförhållande. |
— eller —
| 3. | Klicka |
När rutan Sidförhållande är förkryssad kommer sidförhållandet att bevaras. När rutan inte är förkryssad kan sidförhållandet ändras.